Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready

071N3015

NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate120 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionService Kit for LE-S coated
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pavaros tipasNC (įprastai uždaras)
Product line02
Produkto tipasBFP priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsNC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasService kit for LE-S Bio
SCIP dokumentacijos Nr.fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301
TurinysVožtuvas, veržlė ir poveržlė.
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris26.2 Gram
Grynasis svoris26 Gram
Tūris0.009 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162954027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm