Danfoss logo
071N3010_NO_Service_Kit

NO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VOŽTUVAS, SKIRTAS NAUDOTI SU NO RITE

071N3010

NO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VOŽTUVAS, SKIRTAS NAUDOTI SU NO RITE

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate120 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionNO Service kit
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pavaros tipasNO (įprastai atviras)
Product line02
Produkto tipasBFP priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsNO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VOŽTUVAS, SKIRTAS NAUDOTI SU NO RITE
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasNO Service kit
SCIP dokumentacijos Nr.b14c99b0-ba1c-4eb8-8cd5-1bd6f1bd3309
TurinysVožtuvas, veržlė ir poveržlė.
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.03 Kilogram
Grynasis svoris0.029 Kilogram
Tūris0.013 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425026904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm