TECHNINĖS PRIEŽIŪROS RINKINYS 12V DC/24V RITĖ
071N2068
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS RINKINYS 12V DC/24V RITĖ
071N2068
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Apsaugos nuo išorės poveikio klasė | IP40 |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Maitinimo įtampa [V] [Maks.] | 26.4 V |
| Maitinimo įtampa [V] [Min.] | 21.6 V |
| Material Description | Service kit coil 12VDC/24V |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | UL |
| Pikinė maitinimo įtampa [V] [Maks.] | 26.4 V |
| Pikinė maitinimo įtampa [V] [Min.] | 21.6 V |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | BFPN priedai |
| Produktų grupė | Accessories for Burner Components |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ritės energijos suvartojimas [W] | 9 W |
| Ritės srovė | AC |
| Savybės | TECHNINĖS PRIEŽIŪROS RINKINYS 12V DC/24V RITĖ |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | NC T85 coil service kit |
| SCIP dokumentacijos Nr. | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
| Srovės tipas | AC |
| Teikimo įtampa [V] | 24.0 V |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.076 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.068 Kilogram |
| Tūris | 0.125 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425231643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |