Danfoss logo
Service coil 110/1120 V ac

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS RINKINYS 110/120V

071N2066

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS RINKINYS 110/120V

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Apsaugos nuo išorės poveikio klasėIP40
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Maitinimo įtampa [V] [Maks.]120.0 V
Maitinimo įtampa [V] [Min.]110.0 V
Material DescriptionService kit coil 110/120V
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasUL
Product line02
Produkto tipasBFPN priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Ritės energijos suvartojimas [W]9 W
Ritės įtampa [V]110-120
Ritės srovėAC
SavybėsTECHNINĖS PRIEŽIŪROS RINKINYS 110/120V
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasNC T85 coil service kit
SCIP dokumentacijos Nr.ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
Srovės tipasAC
Teikimo įtampa [V]115.0 V
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.076 Kilogram
Grynasis svoris0.068 Kilogram
Tūris0.125 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425231629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm