24 V AC RITĖ OEM
071N2053
24 V AC RITĖ OEM
071N2053
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Apsaugos nuo išorės poveikio klasė | IP40 |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Maitinimo įtampa [V] [Maks.] | 24.0 V |
| Maitinimo įtampa [V] [Min.] | 24.0 V |
| Material Description | Servicekit 24Vac coil 071N0053 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Pikinė maitinimo įtampa [V] [Maks.] | 26.4 V |
| Pikinė maitinimo įtampa [V] [Min.] | 21.6 V |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | BFP priedai |
| Produktų grupė | Accessories for Burner Components |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ritės energijos suvartojimas [W] | 9 W |
| Ritės įtampa [V] | 24 |
| Ritės srovė | AC |
| Savybės | 24 V AC RITĖ OEM |
| Srovės tipas | AC |
| Teikimo įtampa [V] | 24.0 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.068 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.061 Kilogram |
| Tūris | 0.062 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425080753 |
| Proposition 65 | No significant risk |