110/120 V AC RITĖ. OEM
071N2052
110/120 V AC RITĖ. OEM
071N2052
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Apsaugos nuo išorės poveikio klasė | IP40 |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Maitinimo įtampa [V] [Maks.] | 120.0 V |
| Maitinimo įtampa [V] [Min.] | 110.0 V |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | Servicekit 110 V |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Pikinė maitinimo įtampa [V] [Maks.] | 127.2 V |
| Pikinė maitinimo įtampa [V] [Min.] | 104.4 V |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | BFP priedai |
| Produktų grupė | Accessories for Burner Components |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ritės energijos suvartojimas [W] | 9 W |
| Ritės įtampa [V] | 110-120 |
| Ritės srovė | AC |
| Savybės | 110/120 V AC RITĖ. OEM |
| Srovės tipas | AC |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.06 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.059 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.062 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080746 |