Danfoss logo
1-pipe disc BFP 10/11

KEITIMO RINKINYS BFP 10/11, DYDIS 3-5-6

071N1092

KEITIMO RINKINYS BFP 10/11, DYDIS 3-5-6

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate450 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionServicekit 1 pipe disc
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line02
Produkto tipasBFP priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsKEITIMO RINKINYS BFP 10/11, DYDIS 3-5-6
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOil pump - BFP accessories - plug
SCIP dokumentacijos Nr.5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.012 Kilogram
Grynasis svoris0.011 Kilogram
Tūris0.002 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425096365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm