Danfoss logo
Flange BFP

ĮVORĖ 32 → 54 mm SU SPEC. FLANŠU.

071N1059

ĮVORĖ 32 → 54 mm SU SPEC. FLANŠU.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate96 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionFlange, reservedelssæt
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line02
Produkto tipasBFP priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsĮVORĖ 32 → 54 mm SU SPEC. FLANŠU.
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.166 Kilogram
Grynasis svoris0.165 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.185 Liter
EAN/UPC5702425051609