Danfoss logo
1/4" plug BFP

1/4" JUNGČIŲ KAMŠTIS

071N1055

1/4" JUNGČIŲ KAMŠTIS

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1200 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionPlug 1/4“ for 1/4“ conection
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line02
Produkto tipasBFP priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės1/4" JUNGČIŲ KAMŠTIS
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOil pump - BFP accessories - plug
SCIP dokumentacijos Nr.5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327
TurinysKamštis ir sandarinamasis žiedas.
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.013 Kilogram
Grynasis svoris0.012 Kilogram
Tūris0.004 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425043413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm