Danfoss logo
071N0604_Service_Kit_MULTI_W_Plug

1/8" KAMŠTIS P IR V JUNGTIMS

071N0604

1/8" KAMŠTIS P IR V JUNGTIMS

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionService kit multi Plug w oring
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line02
Produkto tipasBFP priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės1/8" KAMŠTIS P IR V JUNGTIMS
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasService kit multi Plug w oring
SCIP dokumentacijos Nr.48b7a994-98d1-4d23-8d83-c0e2d7f2a063
TurinysKamštis ir sandarinamasis žiedas.
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.008 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Tūris0.013 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425030581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm