Danfoss logo
071N0074_Service_Kit

KASETINIO FILTRO KAMŠTIS.

071N0074

KASETINIO FILTRO KAMŠTIS.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate240 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionPlug for cartridge filter BFP
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line02
Produkto tipasBFP priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsKASETINIO FILTRO KAMŠTIS.
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasPlug for cartridge filter BFP
SCIP dokumentacijos Nr.f6e37ff9-2232-4ba6-955f-a8b8cdbf57b4
TurinysKamštis ir sandarinamasis žiedas.
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.022 Kilogram
Grynasis svoris0.021 Kilogram
Tūris0.011 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425024061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm