M10 KAIŠTIS NC VOŽTUVUI.
071N0065
M10 KAIŠTIS NC VOŽTUVUI.
071N0065
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 240 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | NC plug |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | BFP priedai |
| Produktų grupė | Accessories for Burner Components |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | M10 KAIŠTIS NC VOŽTUVUI. |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | NC plug |
| SCIP dokumentacijos Nr. | a417bed7-7242-4e62-95c3-acc3fde73853 |
| Turinys | Kamštis. |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 4 Gram |
| Grynasis svoris | 3 Gram |
| Tūris | 0.021 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425015526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |