Danfoss logo
Bio ready Strainer - Left

BFP KASETINIS FILTRAS

071N0064

BFP KASETINIS FILTRAS

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate25 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Filtro klasė [µm]150
Filtro plotas [cm²]11.0 cm²
Charakteristika
Vertė
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionStrainer BFP
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line02
Produkto tipasBFP priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsBFP KASETINIS FILTRAS
TurinysFiltras ir sandarinamasis žiedas.
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.3 Gram
Grynasis svoris1.9 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.13 Liter
EAN/UPC5702425015250