BFP ŽIEDINIS FILTRAS
071N0063
BFP ŽIEDINIS FILTRAS
071N0063
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 25 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Filtro klasė [µm] | 150 |
| Filtro plotas [cm²] | 13.0 cm² |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | Filter BFP 11 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | BFP priedai |
| Produktų grupė | Accessories for Burner Components |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | BFP ŽIEDINIS FILTRAS |
| Turinys | Filtras ir sandarinamasis žiedas. |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 8 Gram |
| Grynasis svoris | 6.3 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.133 Liter |
| EAN/UPC | 5702425015243 |