Danfoss logo
071N0062_Coil_Kit

24 V AC RITĖ

071N0062

24 V AC RITĖ

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Apsaugos nuo išorės poveikio klasėIP40
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate45 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Maitinimo įtampa [V] [Maks.]24.0 V
Maitinimo įtampa [V] [Min.]24.0 V
Material DescriptionCoil 24 V AC
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pikinė maitinimo įtampa [V] [Maks.]26.4 V
Pikinė maitinimo įtampa [V] [Min.]21.6 V
Product line02
Produkto tipasBFP priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės energijos suvartojimas [W]9 W
Ritės įtampa [V]24
Ritės srovėAC
Savybės24 V AC RITĖ
Srovės tipasAC
Teikimo įtampa [V]24.0 V
TurinysRitė, veržlė ir poveržlė.
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.078 Kilogram
Grynasis svoris0.073 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.109 Liter
EAN/UPC5702425015465