Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC VOŽTUVAS

071N0050

NC VOŽTUVAS

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate120 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionNC service kit
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pavaros tipasNC (įprastai uždaras)
Product line02
Produkto tipasBFP priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsNC VOŽTUVAS
TurinysVožtuvas, veržlė ir poveržlė.
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris22 Gram
Grynasis svoris10 Gram
Tūris0.01 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425020810
Proposition 65No significant risk