Danfoss logo
071N0047_Flange_Kit_BFP

ĮVORĖ 32 → 54 mm SU STAND. FLANŠU.

071N0047

ĮVORĖ 32 → 54 mm SU STAND. FLANŠU.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate96 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Charakteristika
Vertė
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionFlange set BFP
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line02
Produkto tipasBFP priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsĮVORĖ 32 → 54 mm SU STAND. FLANŠU.
TurinysVaržtai, įvorė ir flanšas.
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.16 Kilogram
Grynasis svoris0.159 Kilogram
Tūris0.18 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425017612
Proposition 65No significant risk