Danfoss logo
070-0020_Screw

KEITIMO VARŽTAS 2 VAMZDŽIŲ SISTEMAI

071N0041

KEITIMO VARŽTAS 2 VAMZDŽIŲ SISTEMAI

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate200 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Charakteristika
Vertė
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionBag w 2 pipe screw
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line02
Produkto tipasBFP priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsKEITIMO VARŽTAS 2 VAMZDŽIŲ SISTEMAI
Turinys1 varžtas.
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.739 Gram
Grynasis svoris2 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.011 Liter
EAN/UPC5702425015472