Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VOŽTUVAS, 24 V DC

071N0007

NC TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VOŽTUVAS, 24 V DC

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionService kit for 24V DC
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pavaros tipasNC (įprastai uždaras)
Product line02
Produkto tipasBFP priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsNC TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VOŽTUVAS, 24 V DC
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasService kit for BFA - BFPC - BFP
SCIP dokumentacijos Nr.d195b1ba-929e-46f0-b554-f122ce15e0e5
TurinysVožtuvas, veržlė ir poveržlė.
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.027 Kilogram
Grynasis svoris0.026 Kilogram
Tūris0.06 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425061011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm