NO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VOŽTUVAS, SKIRTAS NAUDOTI SU NC RITE
071N0005
NO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VOŽTUVAS, SKIRTAS NAUDOTI SU NC RITE
071N0005
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | Service kit for BFP 51, 52, 52E, 53 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pavaros tipas | NO (įprastai atviras) |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | BFP priedai |
| Produktų grupė | Accessories for Burner Components |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | NO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VOŽTUVAS, SKIRTAS NAUDOTI SU NC RITE |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Service kit for BFP 51, 52, 52E, 53 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 294a258b-923e-41c7-9a99-ce709b28cee1 |
| Turinys | Vožtuvas, veržlė ir poveržlė. |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.028 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.028 Kilogram |
| Tūris | 0.05 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425061202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |