KABELIS NC VOŽTUVUI, 900 mm
071G2227
KABELIS NC VOŽTUVUI, 900 mm
071G2227
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | Cable for BFP 900mm |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | BFP priedai |
| Produktų grupė | Accessories for Burner Components |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | KABELIS NC VOŽTUVUI, 900 mm |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.061 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.06 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.161 Liter |
| EAN/UPC | 5702425054563 |