Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

KABELIS NC VOŽTUVUI, 1300 mm

071G2218

KABELIS NC VOŽTUVUI, 1300 mm

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Charakteristika
Vertė
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionCable for BFP 1300mm
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line02
Produkto tipasBFP priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsKABELIS NC VOŽTUVUI, 1300 mm
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.087 Kilogram
Grynasis svoris0.086 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.269 Liter
EAN/UPC5702425054549