Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

KABELIS NC VOŽTUVUI, 710 mm

071G2204

KABELIS NC VOŽTUVUI, 710 mm

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Charakteristika
Vertė
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionCable for BFP 710mm as 071G0204
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line02
Produkto tipasBFP priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsKABELIS NC VOŽTUVUI, 710 mm
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.052 Kilogram
Grynasis svoris0.05 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.122 Liter
EAN/UPC5702425054518