Danfoss logo
071N4261_Connector_Cable_BFP

KABELIS NO VOŽTUVUI, 500 mm

071G2201

KABELIS NO VOŽTUVUI, 500 mm

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Charakteristika
Vertė
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionCable for BFP 500mm
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line02
Produkto tipasBFP priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsKABELIS NO VOŽTUVUI, 500 mm
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.04 Kilogram
Grynasis svoris0.039 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.09 Liter
EAN/UPC5702425054525