KABELIS NC VOŽTUVUI, 500 mm
071G2200
KABELIS NC VOŽTUVUI, 500 mm
071G2200
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | Cable for BFP 500mm as 071G0200 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | BFP priedai |
| Produktų grupė | Accessories for Burner Components |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | KABELIS NC VOŽTUVUI, 500 mm |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.041 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.038 Kilogram |
| Tūris | 0.002 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425054532 |
| Proposition 65 | No significant risk |