Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

KABELIS NC VOŽTUVUI, 240 mm OEM

071G0247

KABELIS NC VOŽTUVUI, 240 mm OEM

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate200 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Charakteristika
Vertė
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionStandard cable, 240 mm Hermann
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasBFP priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsKABELIS NC VOŽTUVUI, 240 mm OEM
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.026 Kilogram
Grynasis svoris0.025 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.073 Liter
EAN/UPC5702425046322