Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

KABELIS NC VOŽTUVUI, 630 mm OEM

071G0208

KABELIS NC VOŽTUVUI, 630 mm OEM

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate200 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Charakteristika
Vertė
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionCable for BFP 630 mm
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasBFP priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsKABELIS NC VOŽTUVUI, 630 mm OEM
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.049 Kilogram
Grynasis svoris0.047 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.117 Liter
EAN/UPC5702425001017