Danfoss logo
Screw and bush, BFP

32 → 54 mm ĮVORĖ SUFLANŠU BFPH

071B0012

32 → 54 mm ĮVORĖ SUFLANŠU BFPH

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate96 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionScrews and Bush
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line02
Produkto tipasBFP priedai
Produktų grupėAccessories for Burner Components
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės32 → 54 mm ĮVORĖ SUFLANŠU BFPH
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasScrews and Bush
SCIP dokumentacijos Nr.392e4abd-87f0-4215-8bec-154146582d4b
TurinysVaržtai, įvorė ir flanšas.
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.168 Kilogram
Grynasis svoris0.167 Kilogram
Tūris0.2 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425000744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm