ĮVORĖ 32 → 54 mm.
071B0011
ĮVORĖ 32 → 54 mm.
071B0011
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | Screws and Bush |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | BFP priedai |
| Produktų grupė | Accessories for Burner Components |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | ĮVORĖ 32 → 54 mm. |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Oil pump - BFP accessories - screws, bush, flange |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 5d6050da-2e35-4d19-b7b6-b81fd7a5dab9 |
| Turinys | Įvorė ir varžtai. |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.066 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.065 Kilogram |
| Tūris | 0.05 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425008276 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |