G1/4 RSH nozzle port adapter
070-0042
G1/4 RSH nozzle port adapter
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Degiklių komponentų priedai
070-0042
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 5 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -25 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | Del - Service RSH Adapter |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | RS priedai |
| Produktų grupė | Accessories for Burner Components |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | G1/4 RSH nozzle port adapter |
| UL mark | Out of scope |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 52 Gram |
| Grynasis svoris | 48 Gram |
| Tūris | 0.096 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424221744 |
| Proposition 65 | No significant risk |