TINKLINIŲ FILTRŲ RINKINYS RSA95/125
070-0033
TINKLINIŲ FILTRŲ RINKINYS RSA95/125
070-0033
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Filtro klasė [µm] | 150 |
| Filtro plotas [cm²] | 170.0 cm² |
| Filtro tipas | Žiedinis |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -25 °C |
| Material Description | Filter RSA 95/125 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | RS priedai |
| Produktų grupė | Accessories for Burner Components |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | TINKLINIŲ FILTRŲ RINKINYS RSA95/125 |
| Turinys | Filtras, diafragma ir tarpiklis. |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.056 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.047 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.47 Liter |
| EAN/UPC | 5702425007965 |