1–5 Bar ŽEMO SLĖGIO SPYRUOKLĖ
070-0030
1–5 Bar ŽEMO SLĖGIO SPYRUOKLĖ
070-0030
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 5 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -25 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | Accessory bag RSA |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | RS priedai |
| Produktų grupė | Accessories for Burner Components |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | 1–5 Bar ŽEMO SLĖGIO SPYRUOKLĖ |
| Turinys | Spyruoklė. |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 78 Gram |
| Grynasis svoris | 7 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.094 Liter |
| EAN/UPC | 5702425009730 |