Danfoss logo
FJVA thermostatic valve

Termometro valdomas vandens vožtuvas, FJVA 25, G, 1

003N8216

Korpuso medžiaga: Žalvaris, Atidarymo konfigūracija: Atidaryti kylant jutiklio temp.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]25.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]1 in
Apėjimas (Ø) [col.]13/128 in
Apėjimas (Ø) [mm]2.5 mm
Atidarymo konfigūracijaAtidaryti kylant jutiklio temp.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]6.400 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]0.000 psi
EU RoHS complianceOut of scope
Jungties standartasISO 228-1
Korpuso medžiagaŽalvaris
Kv reikšmė [m³/h]5.500 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar]16.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]232 psig
Material DescriptionFJVA 25 Water Reg. Valve 25-65°C M/10
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasRoHS KinijaEACPEDRoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermometro valdomas vandens vožtuvas
Produkto tipasFJVA 25
Produktų grupėVandens reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAVTA FJVA
SCIP dokumentacijos Nr.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Sujungimo dydis [col.]1
Sujungimo tipasG
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]149 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]77 °F
TerpėNatūrali terpė
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]130 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]266 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-13 °F
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.518 Kilogram
Grynasis svoris1.33 Kilogram
Tūris4.082 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423035779
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm