Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

Termometro valdomas vandens vožtuvas, AVTA 25, NPT, 1

003N8182

Korpuso medžiaga: Žalvaris, Atidarymo konfigūracija: Atidaryti kylant jutiklio temp., Įkrovos tipas: Universalus

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]25.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]1 in
Atidarymo konfigūracijaAtidaryti kylant jutiklio temp.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]6.400 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]0.000 psi
EU RoHS complianceOut of scope
Įkrovos tipasUniversalus
Jungties standartasANSI/ASME B1.20.1
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]23/32 x 8 1/4 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]18 x 210 mm
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]78 3/4 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]2000 mm
Kapiliarinio vamzdelio riebokšlio dydis [col.]3/4-14
Kapiliarinio vamzdelio riebokšlio tipasNPT
Kapiliarinio vamzdelio riebokšlis, išor./vid.Vidinis
Kapiliarinio vamzdelio riebokšlis, standartinisANSI/ASME B1.20.1
Korpuso medžiagaŽalvaris
Kv reikšmė [m³/h]5.500 m³/h
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe25.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]362.6 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]16.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]232 psig
Maks. jutiklio temperatūra [°C]125 °C
Charakteristika
Vertė
Maks. jutiklio temperatūra [°F]257.0 °F
Maks. slėgis jutiklyje [bar]25 bar
Maks. slėgis jutiklyje [psig]362.6 psig
Material DescriptionAVTA 25 Water Reg. Valve 50-90°C M/10
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaEACPEDRoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermometro valdomas vandens vožtuvas
Produkto priedaiBendrieji priedaiVandens vožtuvų priedai
Produkto tipasAVTA 25
Produktų grupėVandens reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAVTA FJVA
SCIP dokumentacijos Nr.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Sujungimo dydis [col.]1
Sujungimo tipasNPT
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]90 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]194 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]122 °F
TerpėNatūrali terpė
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]130 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]266 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-13 °F
Tinkamas naudotiVandens vožtuvo atsarginės dalys
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.856 Kilogram
Grynasis svoris1.456 Kilogram
Tūris4.082 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423203505
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm