Termometro valdomas vandens vožtuvas, AVTA 20, G, 3/4
003N3184
Korpuso medžiaga: Žalvaris, Atidarymo konfigūracija: Atidaryti kylant jutiklio temp., Įkrovos tipas: Universalus
003N3184
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 20.00 mm |
| Angos dydžio dalis [col.] | 4/5 in |
| Atidarymo konfigūracija | Atidaryti kylant jutiklio temp. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 3.900 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferencinis slėgis [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Diferencinis slėgis [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferencinis slėgis [psi] [min.] | 0.000 psi |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Įkrovos tipas | Universalus |
| Jungties standartas | ISO 228-1 |
| Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm] | 18 x 210 mm |
| Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.] | 157 9/16 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 4000 mm |
| Kapiliarinio vamzdelio riebokšlio dydis [col.] | 3/4 |
| Kapiliarinio vamzdelio riebokšlio tipas | G |
| Kapiliarinio vamzdelio riebokšlis, išor./vid. | Vidinis |
| Kapiliarinio vamzdelio riebokšlis, standartinis | ISO 228-1 |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kv reikšmė [m³/h] | 3.400 m³/h |
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe | 25.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 362.6 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 16.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 232 psig |
| Maks. jutiklio temperatūra [°C] | 125 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. jutiklio temperatūra [°F] | 257.0 °F |
| Maks. slėgis jutiklyje [bar] | 25 bar |
| Maks. slėgis jutiklyje [psig] | 362.6 psig |
| Material Description | TERMOSTATINIS VENTILIS AVTA 20 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | RoHS KinijaEACPEDRoHSUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Termometro valdomas vandens vožtuvas |
| Produkto priedai | Bendrieji priedaiVandens vožtuvų priedai |
| Produkto tipas | AVTA 20 |
| Produktų grupė | Vandens reguliavimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AVTA FJVA |
| SCIP dokumentacijos Nr. | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/4 |
| Sujungimo tipas | G |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | 50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 194 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 122 °F |
| Terpė | Natūrali terpė |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 130 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 266 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -13 °F |
| Tinkamas naudoti | Vandens vožtuvo atsarginės dalys |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Vidinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.732 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.332 Kilogram |
| Tūris | 4.082 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428231794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |