Danfoss logo
AVTA Thermostatic Valve

Termometro valdomas vandens vožtuvas, AVTA 20, G, 3/4

003N3171

Korpuso medžiaga: Žalvaris, Atidarymo konfigūracija: Atidaryti kylant jutiklio temp., Įkrovos tipas: Adsorbcija

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]20.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]4/5 in
Atidarymo konfigūracijaAtidaryti kylant jutiklio temp.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]3.900 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]0.000 psi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Įkrovos tipasAdsorbcija
Jungties standartasISO 228-1
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]3/8 x 5 29/32 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]9.5 x 150 mm
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]90 9/16 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]2300 mm
Kapiliarinio vamzdelio riebokšlio dydis [col.]1/2
Kapiliarinio vamzdelio riebokšlio tipasG
Kapiliarinio vamzdelio riebokšlis, išor./vid.Vidinis
Kapiliarinio vamzdelio riebokšlis, standartinisISO 228-1
Korpuso medžiagaŽalvaris
Kv reikšmė [m³/h]3.400 m³/h
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe25.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]362.6 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]16.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]232 psig
Maks. jutiklio temperatūra [°C]130 °C
Charakteristika
Vertė
Maks. jutiklio temperatūra [°F]266.0 °F
Maks. slėgis jutiklyje [bar]25 bar
Maks. slėgis jutiklyje [psig]362.6 psig
Material DescriptionAVTA 20 Water Reg. Valve 10-110°C M/10
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaEACPEDRoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermometro valdomas vandens vožtuvas
Produkto priedaiBendrieji priedaiVandens vožtuvų priedai
Produkto tipasAVTA 20
Produktų grupėVandens reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAVTA FJVA
SCIP dokumentacijos Nr.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Sujungimo dydis [col.]3/4
Sujungimo tipasG
Temperature range [°C] [max]110 °C
Temperature range [°C] [min]10 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]230 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]50 °F
TerpėNatūrali terpė
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]130 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]266 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-13 °F
Tinkamas naudotiVandens vožtuvo atsarginės dalys
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.685 Kilogram
Grynasis svoris1.285 Kilogram
Tūris4.082 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428414104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm