Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N2151_003N2161

Termometro valdomas vandens vožtuvas, AVTA 15, G, 1/2

003N2151

Korpuso medžiaga: Nerūdijantysis plienas, Atidarymo konfigūracija: Atidaryti kylant jutiklio temp., Įkrovos tipas: Universalus

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]15.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]3/5 in
Apsaugataip
Atidarymo konfigūracijaAtidaryti kylant jutiklio temp.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]2.200 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
Daugiau InformacijosSetting scale turned 180°
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]0.000 psi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Įkrovos tipasUniversalus
Jungties standartasISO 228-1
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]23/32 x 8 1/4 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]18 x 210 mm
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]78 3/4 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]2000 mm
Kapiliarinio vamzdelio riebokšlio dydis [col.]3/4
Kapiliarinio vamzdelio riebokšlio tipasG
Kapiliarinio vamzdelio riebokšlis, išor./vid.Vidinis
Kapiliarinio vamzdelio riebokšlis, standartinisISO 228-1
Korpuso medžiagaNerūdijantysis plienas
Kv reikšmė [m³/h]1.900 m³/h
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe25.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]362.6 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]16.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]232 psig
Charakteristika
Vertė
Maks. jutiklio temperatūra [°C]57 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]134.6 °F
Maks. slėgis jutiklyje [bar]25 bar
Maks. slėgis jutiklyje [psig]362.6 psig
Material DescriptionAVTA 15 Water Reg. Valve 0-30°C M/10
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaEACPEDRoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermometro valdomas vandens vožtuvas
Produkto priedaiBendrieji priedaiVandens vožtuvų priedai
Produkto tipasAVTA 15
Produktų grupėVandens reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAVTA FJVA
SCIP dokumentacijos Nr.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Sujungimo dydis [col.]1/2
Sujungimo tipasG
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]86 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]32 °F
TerpėAgresyvi terpė
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]130 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]266 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-13 °F
Tinkamas naudotiVandens vožtuvo atsarginės dalys
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.787 Kilogram
Grynasis svoris1.387 Kilogram
Tūris4.082 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428288170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm