Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVO 10

Slėgiu valdomas vandens vožtuvas, WVO 10, 16.2 bar, 0.63 m³/h

003N8054

Sujungimo tipas: G, Sujungimo dydis [col.]: 3/8, Kv reikšmė [m³/h]: 0.63, Atidarymo konfigūracija: Atidaryti kylant kond. slėgiui, Kontrolinio slėgio diapazonas [bar]: 16.2, Sujungimo tipas (aušinimo medžiaga): SAE platėjančios movos jungiamoji veržlė

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]10.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]2/5 in
Atidarymo konfigūracijaAtidaryti kylant kond. slėgiui
Aušinimo medžiagosR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]0.700 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
Daugiau InformacijosPrie įėjimo tvirtinamas rėmelis
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [psi]145.000 psi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
ĮrangaLaikiklis
Jungties standartasISO 228-1
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]36 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]900 mm
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar]16.20 bar
Kontrolinio slėgio diapazonas [psig]235.0 psig
Korpuso medžiagaŽalvaris
Kv reikšmė [m³/h]0.630 m³/h
Maks. band. slėgis (šald.) [bar]38.0 bar
Maks. band. slėgis (šald.) [psig]551.0 psig
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe24.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]350.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]16.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]232 psig
Material DescriptionWVO 10 Water Reg. Valve 14-18 bar M/10
Charakteristika
Vertė
MWP (šaldymo medžiaga) [bar]31.0 bar
MWP (šaldymo medžiaga) [psig]450.0 psig
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSlėgiu valdomas vandens vožtuvas
Produkto tipasWVO 10
Produktų grupėVandens reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šaldomosios medžiagos be alyvosR513A
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasWV Valves
SCIP dokumentacijos Nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Slėgio perkrytis [bar]10.000 bar
Sujungimo dydis (aušinimo medžiaga)7/16 in - 20 UNF
Sujungimo dydis [col.]3/8
Sujungimo tipasG
Sujungimo tipas (aušinimo medžiaga)SAE platėjančios movos jungiamoji veržlė
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
TerpėGėlas vanduo
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]130 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]266 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-13 °F
Tvirtinimo failo vardasAUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.314 Kilogram
Grynasis svoris1.051 Kilogram
Tūris4.082 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428976008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm