Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Slėgiu valdomas vandens vožtuvas, WVFX 10, 3.8 bar - 23.1 bar, 1.4 m³/h

003N5003

Sujungimo tipas: Litavimas, Kv reikšmė [m³/h]: 1.4, Atidarymo konfigūracija: Atidaryti kylant kond. slėgiui, Kontrolinio slėgio diapazonas [bar]: 3.8 - 23.1, Sujungimo tipas (aušinimo medžiaga): SAE platėjanti mova

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]10.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]2/5 in
Atidarymo konfigūracijaAtidaryti kylant kond. slėgiui
Aušinimo medžiagosR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.27.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]1.600 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate25 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [psi]145.000 psi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Jungties standartasANSI/ASME B1.20.1
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [maks.]23.10 bar
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [min.]3.80 bar
Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [maks.]335.0 psig
Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [min.]55.0 psig
Korpuso medžiagaŽalvaris
Kv reikšmė [m³/h]1.400 m³/h
Maks. band. slėgis (šald.) [bar]29.0 bar
Maks. band. slėgis (šald.) [psig]420.6 psig
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe24.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]348.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]16.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]232 psig
Material DescriptionWVFX10 Water Reg. Valve 55-335psig I/25
MWP (šaldymo medžiaga) [bar]26.4 bar
Charakteristika
Vertė
MWP (šaldymo medžiaga) [psig]383.0 psig
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasRoHS KinijaC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSlėgiu valdomas vandens vožtuvas
Produkto priedaiBendrieji priedaiVandens vožtuvų priedai
Produkto tipasWVFX 10
Produktų grupėVandens reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šaldomosios medžiagos be alyvosR513A
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasWV Valves
SCIP dokumentacijos Nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Slėgio perkrytis [bar]10.000 bar
Sujungimo dydis (aušinimo medžiaga)1/4 in - 6 mm
Sujungimo dydis [col.]1/4 in
Sujungimo tipasLitavimas
Sujungimo tipas (aušinimo medžiaga)SAE platėjanti mova
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
TerpėGėlas vanduoNatūralus sūrimas
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]130 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]266 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-13 °F
Tinkamas naudotiVandens vožtuvo atsarginės dalys
Tvirtinimo failo vardasAUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.327 Kilogram
Grynasis svoris1.261 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255090267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm