Slėgiu valdomas vandens vožtuvas, WVFX 25, 3.5 bar - 16 bar, 5.5 m³/h
003N2117
Sujungimo tipas: G, Sujungimo dydis [col.]: 1, Kv reikšmė [m³/h]: 5.5, Atidarymo konfigūracija: Atidaryti kylant kond. slėgiui, Kontrolinio slėgio diapazonas [bar]: 3.5 - 16, Sujungimo tipas (aušinimo medžiaga): LITAVIMAS, ODF
003N2117
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 25.00 mm |
| Angos dydžio dalis [col.] | 1 in |
| Atidarymo konfigūracija | Atidaryti kylant kond. slėgiui |
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 6.400 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis slėgis [psi] | 145.000 psi |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Jungties standartas | ISO 228-1 |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [maks.] | 16.00 bar |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [min.] | 3.50 bar |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kv reikšmė [m³/h] | 5.500 m³/h |
| Maks. band. slėgis (šald.) [bar] | 29.0 bar |
| Maks. band. slėgis (šald.) [psig] | 420.6 psig |
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe | 24.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 348.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 16.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 232 psig |
| Material Description | WVFX 25 Water Reg. Valve 3.5-16 bar M/10 |
| MWP (šaldymo medžiaga) [bar] | 26.4 bar |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | RoHS KinijaC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Slėgiu valdomas vandens vožtuvas |
| Produkto priedai | Bendrieji priedaiVandens vožtuvų priedai |
| Produkto tipas | WVFX 25 |
| Produktų grupė | Vandens reguliavimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šaldomosios medžiagos be alyvos | R513A |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | WV Valves |
| SCIP dokumentacijos Nr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Slėgio perkrytis [bar] | 10.000 bar |
| Sujungimo dydis (aušinimo medžiaga) | 1/4 in - 6 mm |
| Sujungimo dydis [col.] | 1 |
| Sujungimo tipas | G |
| Sujungimo tipas (aušinimo medžiaga) | LITAVIMAS, ODF |
| Tepalų suderinamumas | Paskirtims be alyvos |
| Terpė | Gėlas vanduoNatūralus sūrimas |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 130 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 266 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -13 °F |
| Tinkamas naudoti | Vandens vožtuvo atsarginės dalys |
| Tvirtinimo failo vardas | AUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0 |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Vidinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.46 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.29 Kilogram |
| Tūris | 4.082 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422154921 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |