Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

Slėgiu valdomas vandens vožtuvas, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h

003N2101

Sujungimo tipas: G, Sujungimo dydis [col.]: 1/2, Kv reikšmė [m³/h]: 1.9, Atidarymo konfigūracija: Atidaryti kylant kond. slėgiui, Kontrolinio slėgio diapazonas [bar]: 3.5 - 16, Sujungimo tipas (aušinimo medžiaga): SAE platėjanti mova

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]15.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]3/5 in
Atidarymo konfigūracijaAtidaryti kylant kond. slėgiui
Aušinimo medžiagosR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]2.200 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [psi]145.000 psi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Jungties standartasISO 228-1
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [maks.]16.00 bar
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [min.]3.50 bar
Korpuso medžiagaNerūdijantysis plienas
Kv reikšmė [m³/h]1.900 m³/h
Maks. band. slėgis (šald.) [bar]60.0 bar
Maks. band. slėgis (šald.) [psig]870.2 psig
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe24.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]348.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]16.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]232 psig
Material DescriptionWVFX 15 Water Reg. Valve 3.5-16 bar M/10
MWP (šaldymo medžiaga) [bar]26.4 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasRoHS KinijaC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSlėgiu valdomas vandens vožtuvas
Produkto priedaiBendrieji priedaiVandens vožtuvų priedai
Produkto tipasWVFX 15
Produktų grupėVandens reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šaldomosios medžiagos be alyvosR513A
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasWV Valves
SCIP dokumentacijos Nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Slėgio perkrytis [bar]10.000 bar
Sujungimo dydis (aušinimo medžiaga)1/4 in - 6 mm
Sujungimo dydis [col.]1/2
Sujungimo tipasG
Sujungimo tipas (aušinimo medžiaga)SAE platėjanti mova
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
TerpėGėlas vanduoNatūralus sūrimasJūros vanduo
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]130 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]266 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-13 °F
Tinkamas naudotiVandens vožtuvo atsarginės dalys
Tvirtinimo failo vardasAUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.306 Kilogram
Grynasis svoris1.12 Kilogram
Tūris4.082 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423203239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm