Slėgiu valdomas vandens vožtuvas, WVFX 10, 15 bar - 29 bar, 1.4 m³/h
003N1810
Sujungimo tipas: NPT, Sujungimo dydis [col.]: 3/8 - 18, Kv reikšmė [m³/h]: 1.4, Atidarymo konfigūracija: Atidaryti kylant kond. slėgiui, Kontrolinio slėgio diapazonas [bar]: 15 - 29, Sujungimo tipas (aušinimo medžiaga): SAE platėjanti mova
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: WVFX
003N1810
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 10.00 mm |
| Angos dydžio dalis [col.] | 2/5 in |
| Atidarymo konfigūracija | Atidaryti kylant kond. slėgiui |
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 1.600 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis slėgis [psi] | 145.000 psi |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Jungties standartas | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [maks.] | 29.00 bar |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [min.] | 15.00 bar |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [maks.] | 420.0 psig |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [min.] | 218.0 psig |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kv reikšmė [m³/h] | 1.400 m³/h |
| Maks. band. slėgis (šald.) [bar] | 29.0 bar |
| Maks. band. slėgis (šald.) [psig] | 420.6 psig |
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe | 24.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 348.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 16.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 232 psig |
| Material Description | WVFX10 Water Reg. Valve 218-420psig M/10 |
| MWP (šaldymo medžiaga) [bar] | 45.2 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS Kinija |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Slėgiu valdomas vandens vožtuvas |
| Produkto priedai | Bendrieji priedaiVandens vožtuvų priedai |
| Produkto tipas | WVFX 10 |
| Produktų grupė | Vandens reguliavimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šaldomosios medžiagos be alyvos | R513A |
| SCIP dokumentacijos Nr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Slėgio perkrytis [bar] | 10.000 bar |
| Sujungimo dydis (aušinimo medžiaga) | 1/4 in - 6 mm |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/8 - 18 |
| Sujungimo tipas | NPT |
| Sujungimo tipas (aušinimo medžiaga) | SAE platėjanti mova |
| Tepalų suderinamumas | Paskirtims be alyvos |
| Terpė | Gėlas vanduoNatūralus sūrimas |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 130 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 266 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -13 °F |
| Tinkamas naudoti | Vandens vožtuvo atsarginės dalys |
| Tvirtinimo failo vardas | AUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0 |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Vidinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.454 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.185 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 4.112 Liter |
| EAN/UPC | 5702428529402 |