Danfoss logo
WVFX 32 - 40 dimensions

Slėgiu valdomas vandens vožtuvas, WVFX 40, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h

003F1240

Sujungimo tipas: G, Sujungimo dydis [col.]: 1 1/2, Kv reikšmė [m³/h]: 11, Atidarymo konfigūracija: Atidaryti kylant kond. slėgiui, Kontrolinio slėgio diapazonas [bar]: 4 - 17, Sujungimo tipas (aušinimo medžiaga): SAE platėjanti mova

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Atidarymo konfigūracijaAtidaryti kylant kond. slėgiui
Aušinimo medžiagosR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate4 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [psi]145.000 psi
EU RoHS complianceOut of scope
Jungties standartasISO 228-1
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [maks.]17.00 bar
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [min.]4.00 bar
Korpuso medžiagaKetus
Kv reikšmė [m³/h]11.000 m³/h
Maks. band. slėgis (šald.) [bar]26.5 bar
Maks. band. slėgis (šald.) [psig]384.3 psig
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe10.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]145.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]10.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]145 psig
Material DescriptionVANDENS VOZTUVAS WVFX40
MWP (šaldymo medžiaga) [bar]24.1 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaEACPEDRoHSUA
Charakteristika
Vertė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSlėgiu valdomas vandens vožtuvas
Produkto priedaiBendrieji priedaiVandens vožtuvų priedai
Produkto tipasWVFX 40
Produktų grupėVandens reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šaldomosios medžiagos be alyvosR513A
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasWV Valves
SCIP dokumentacijos Nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Slėgio perkrytis [bar]10.000 bar
Sujungimo dydis (aušinimo medžiaga)1/4 in - 6 mm
Sujungimo dydis [col.]1 1/2
Sujungimo tipasG
Sujungimo tipas (aušinimo medžiaga)SAE platėjanti mova
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
TerpėGėlas vanduoNatūralus sūrimas
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]90 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]194 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-13 °F
Tinkamas naudotiVandens vožtuvo atsarginės dalys
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.32 Kilogram
Grynasis svoris3.202 Kilogram
Tūris5.087 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422038689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm