Slėgiu valdomas vandens vožtuvas, VWR, 15 bar - 29 bar
061L5051
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar]: 15 - 29, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 20
061L5051
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [maks.] | 29.00 bar |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [min.] | 15.00 bar |
| Kv reikšmė [m³/h] | 1.270 m³/h |
| Material Description | VWR Water Reg. Valve 1203G |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Slėgiu valdomas vandens vožtuvas |
| Produkto tipas | VWR |
| Produktų grupė | Vandens reguliavimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | WVS/WVTS |
| SCIP dokumentacijos Nr. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Sujungimo tipas | Rc |
| Tipo pavadinimas | VWR-1203G |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.721 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.685 Kilogram |
| Tūris | 0.684 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |