Slėgiu valdomas vandens vožtuvas, CWR, 6 bar - 18 bar
061L5043
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar]: 6 - 18, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 15
061L5043
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 15 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [maks.] | 18.00 bar |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [min.] | 6.00 bar |
| Kv reikšmė [m³/h] | 0.590 m³/h |
| Material Description | CWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Slėgiu valdomas vandens vožtuvas |
| Produkto tipas | CWR |
| Produktų grupė | Vandens reguliavimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | WVS/WVTS |
| SCIP dokumentacijos Nr. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Sujungimo tipas | G |
| Tipo pavadinimas | CWR-803GLWQ3 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.399 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.354 Kilogram |
| Tūris | 1.112 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270267 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |