Danfoss logo
CWR-803GLW Danfoss Saginomiya water regulating valves

Slėgiu valdomas vandens vožtuvas, CWR, 6 bar - 18 bar

061L5013

Kontrolinio slėgio diapazonas [bar]: 6 - 18, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [maks.]18.00 bar
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [min.]6.00 bar
Kv reikšmė [m³/h]0.590 m³/h
Material DescriptionCWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 I/20
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasSlėgiu valdomas vandens vožtuvas
Produkto tipasCWR
Produktų grupėVandens reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasVZH170
SCIP dokumentacijos Nr.8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840
Sujungimo dydis [col.]3/8 in
Sujungimo tipasG
Tipo pavadinimasCWR-803GLWQ3

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.451 Kilogram
Grynasis svoris0.428 Kilogram
Tūris1.755 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428270403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm