Danfoss logo
Slėgiu valdomas vandens vožtuvas, AWR, 22.6 bar-product-details

Slėgiu valdomas vandens vožtuvas, AWR, 22.6 bar

061L5037

Kontrolinio slėgio diapazonas [bar]: 22.6, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar]22.60 bar
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 1203GLWQ17
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasSlėgiu valdomas vandens vožtuvas
Produkto tipasAWR
Produktų grupėVandens reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasPressure type water control valve
SCIP dokumentacijos Nr.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
Tipo pavadinimasAWR-1203GLWQ17

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.699 Kilogram
Grynasis svoris0.664 Kilogram
Tūris0.694 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428270298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm