Danfoss logo
Slėgiu valdomas vandens vožtuvas, AWR, 22.6 bar-product-details

Slėgiu valdomas vandens vožtuvas, AWR, 22.6 bar

061L5036

Kontrolinio slėgio diapazonas [bar]: 22.6, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar]22.60 bar
Kv reikšmė [m³/h]8.480 m³/h
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 1504GLWQ19
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSlėgiu valdomas vandens vožtuvas
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasAWR
Produktų grupėVandens reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasPressure type water control valve
SCIP dokumentacijos Nr.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
Sujungimo dydis [col.]1 1/4 in
Sujungimo tipasRc
Tipo pavadinimasAWR-1504GLWQ19

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.92 Kilogram
Grynasis svoris0.874 Kilogram
Tūris0.89 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428270304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm