Danfoss logo
Slėgiu valdomas vandens vožtuvas, AWR, 17.7 bar-product-details

Slėgiu valdomas vandens vožtuvas, AWR, 17.7 bar

061L5005

Kontrolinio slėgio diapazonas [bar]: 17.7, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 9

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate9 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar]17.70 bar
Kv reikšmė [m³/h]6.360 m³/h
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 2510GLW
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSlėgiu valdomas vandens vožtuvas
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasAWR
Produktų grupėVandens reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasPressure type water control valve
SCIP dokumentacijos Nr.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
Sujungimo dydis [col.]1 in
Sujungimo tipasRc
Tipo pavadinimasAWR-2510GLW

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.835 Kilogram
Grynasis svoris1.743 Kilogram
Tūris1.774 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428270472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm