Pilotinė vandens reg. vožtuvui, WVS, 2.2 bar - 19 bar
016D1017
Kontrolinio slėgio diapazonas [bar]: 2.2 - 19, Sujungimo tipas (aušinimo medžiaga): Platėjančios movos / virinimo tūta
016D1017
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R134aR22R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | WVS |
| Daugiau Informacijos | Skirta žemo slėgio paskirtims |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [maks.] | 19.00 bar |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [min.] | 2.20 bar |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [maks.] | 257.6 psig |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [psig] [min.] | 31.9 psig |
| Maks. band. slėgis (šald.) [bar] | 29.0 bar |
| Maks. band. slėgis (šald.) [psig] | 420.6 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 26.4 bar |
| Material Description | SLĖGINIS PILOTAS WVS |
| MWP (šaldymo medžiaga) [bar] | 26.2 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| MWP (šaldymo medžiaga) [psig] | 380.0 psig |
| Naudojama produktui | WVS 100WVS 32WVS 40WVS 50WVS 65WVS 80 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | Valdymo elementasKorpuso spyruoklė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Pilotinė vandens reg. vožtuvui |
| Produkto priedai | Bendrieji priedai |
| Produkto tipas | WVS |
| Produktų grupė | Vandens reguliavimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šaldomosios medžiagos be alyvos | R513A |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | WV Valves |
| SCIP dokumentacijos Nr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Sujungimo dydis (aušinimo medžiaga) | 1/4 in - 6 mm |
| Sujungimo tipas (aušinimo medžiaga) | Platėjančios movos / virinimo tūta |
| Tepalų suderinamumas | Paskirtims be alyvos |
| Tinkamas naudoti | Vandens vožtuvo atsarginės dalys |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.706 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.704 Kilogram |
| Tūris | 1.651 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043010 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |